Zapfen Schaft Titanbeschichtung starke Spiralnut Typ A 90°, Mittelloch Bohrer CE-QL-V

Zapfen Schaft Titanbeschichtung starke Spiralnut Typ A 90°, Mittelloch Bohrer CE-QL-V
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Beschichtung mit hervorragender Abriebfestigkeit und Spanabfuhr
[Merkmale]
Mittellochbohren
・ Anfasen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
VCL1.0Z
VCL1.5Z
VCL2.0Z
VCL2.5Z
VCL3.0Z
VCL4.0Z
VCL5.0Z
VCM1.0Z
VCM1.5Z
VCM2.0Z
VCM2.5Z
VCM3.0Z
VCM4.0Z
VCM5.0Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

94.44 €

1 8 Arbeitstage 41X90°X41001

76.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 51.5X90°X51001.5

79.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 62X90°X61002

93.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 82.5X90°X81002.5

93.31 €

1 8 Arbeitstage 83X90°X81003

118.88 €

1 8 Arbeitstage 104X90°X101004.5

146.16 €

1 8 Arbeitstage 125X90°X121005.5

128.61 €

1 8 Arbeitstage 41X90°X41501

106.15 €

1 8 Arbeitstage 51.5X90°X51501.5

128.98 €

1 8 Arbeitstage 62X90°X61502

148.09 €

1 8 Arbeitstage 82.5X90°X81502.5

148.09 €

1 8 Arbeitstage 83X90°X81503

122.59 €

1 8 Arbeitstage 104X90°X101504.5

149.75 €

1 8 Arbeitstage 125X90°X121505.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Shape Cf

Technischer Support