Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RVP51.2BB
Teilenummer
|
---|
RVP51.2BB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 2P | 36 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN | Number of protrusions | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Titanbeschichtung Rollenhahn R+V / R-V, die Teilenummer ist RVP51.2BB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RVP51.2BB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RVP41.2BP |
RVP41.4CB |
RVP41.4CP |
RVP51.2BP |
RVP51.4CB |
RVP51.4CP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 4P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | |
28.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 2P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
28.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 4P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 4P | 36 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | |
28.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 2P | 36 | G5 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 4P | 36 | G5 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b |