Titanbeschichtung Schwache Verdrillung Nut A Typ 60°-Gelenk-Werkzeug JO-CDSV

Titanbeschichtung Schwache Verdrillung Nut A Typ 60°-Gelenk-Werkzeug JO-CDSV
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JVCY4.0
JVCY5.0
JVCY6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

45.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104X60°37.54.527.5148

51.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 125X60°43.55.532.51610

70.62 €

1 8 Arbeitstage 166X60°48.56.534.52013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Screw Type Dc×θ

Technischer Support