Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZETBMS018R
Teilenummer
|
---|
ZETBMS018R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | P4 | 20 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e-1 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Torsional Angle | 15° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Titanlegierung ZET-B, die Teilenummer ist ZETBMS018R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZETBMS018R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZETBMR012N |
ZETBMR012O |
ZETBMR012P |
ZETBMS020O |
ZETBMS020R |
ZETBR010N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
68.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
57.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
157.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | P4 | 14 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e-1 | ||
157.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | P4 | 20 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e-1 | ||
37.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 12 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | e |