Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OLRZP52.0EP
Teilenummer
|
---|
OLRZP52.0EP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Meter | M2 | 0.4 | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiCN | Number of protrusions | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Trockenverarbeitungs-Rollenhahn OL+RZ / OL-RZ, die Teilenummer ist OLRZP52.0EP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLRZP52.0EP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OLRZM4UN3FP |
OLRZM5UN2EP |
OLRZM5UN4FP |
OLRZP52.3EP |
OLRZP52.5FP |
OLRZP52.6FP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.3-48UNC | - | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
42.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.2-56UNC | - | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
39.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
30.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Meter | M2.3 | 0.4 | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
29.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Meter | M2.5 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
29.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Meter | M2.6 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c |