Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OLRZM6UNAJP
Teilenummer
|
---|
OLRZM6UNAJP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.10-32UNF | - | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiCN | Number of protrusions | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Trockenverarbeitungs-Rollenhahn OL+RZ / OL-RZ, die Teilenummer ist OLRZM6UNAJP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLRZM6UNAJP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OLRZM4UN3FP |
OLRZM5UN2EP |
OLRZM5UN4FP |
OLRZM6UNAMP |
OLRZM6UNCKP |
OLRZM6UNCMP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.3-48UNC | - | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
42.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.2-56UNC | - | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
39.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
38.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.10-24UNC | - | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.12-28UNF | - | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.12-24UNC | - | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |