Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZENPMS010N
Teilenummer
|
---|
ZENPMS010N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 4.5P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Surface Treatment | Nitrogen oxidation process |
Sie befinden sich auf der Seite für Hahn mit Nickelbasis-Legierung ZEN-P, die Teilenummer ist ZENPMS010N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZENPMS010N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZENPMR4.0I |
ZENPMR5.0K |
ZENPMR6.0M |
ZENPMS010O |
ZENPMS012O |
ZENPMS014O |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
21.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
40.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
68.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | |
92.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | e |