Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZENBMR012P
Teilenummer
|
---|
ZENBMR012P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e-1 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | 48° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Nickelbasis-Legierung ZEN-B, die Teilenummer ist ZENBMR012P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZENBMR012P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZENBMR010O |
ZENBMR012N |
ZENBMR012O |
ZENBMR014O |
ZENBMR014Q |
ZENBMR016O |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e-1 | |
68.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
68.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
92.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 14 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e-1 | |
92.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | P3 | 18 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e-1 | |
124.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 14 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e-1 |