Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNMQ8.0M5
Teilenummer
|
---|
TNMQ8.0M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M8 | 1 | 5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer, die Teilenummer ist TNMQ8.0M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNMQ8.0M5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TNMQ3.5H1 |
TNMQU04K1 |
TNMQU04K5 |
TNMQU04N5 |
TNMQU05M1 |
TNMQU05M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 1/4-28UNF | - | 1.5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 1/4-28UNF | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 1/4-20UNC | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | 1.5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | |
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | 5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |