Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNMQU04K5
Teilenummer
|
---|
TNMQU04K5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 1/4-28UNF | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer, die Teilenummer ist TNMQU04K5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNMQU04K5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TNMQ3.5H1 |
TNMQ8.0M5 |
TNMQU04K1 |
TNMQU04N5 |
TNMQU05M1 |
TNMQU05M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
13.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M8 | 1 | 5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 1/4-28UNF | - | 1.5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 1/4-20UNC | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | 1.5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | |
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | 5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |