Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNMQ2.5F5-L
Teilenummer
|
---|
TNMQ2.5F5-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 46 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Class | P2 | Threaded Direction | For Left Screws |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer für linksseitige Gewinde HT (LH) , die Teilenummer ist TNMQ2.5F5-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNMQ2.5F5-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TNMQ3.0D5-L |
TNMQ8.0J5-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.35 | 46 | 6.5 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 0.75 | 70 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |