Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SNPQ5.0K
Teilenummer
|
---|
SNPQ5.0K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Plus-Serie-Spiralgewindebohrer +SP (N+SP) , die Teilenummer ist SNPQ5.0K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SNPQ5.0K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SNPP2.2F |
SNPP2.3E |
SNPP2.5F |
SNPP2.6F |
SNPP3.0G |
SNPQ6.0M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◯] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[◯] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[◯] / Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[◯] / Magnesiumlegierung (MC)[◯] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◯] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[◯] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◯] / Messing-Gusseisen (BsC)[◯] / Bronze (Pb)[◯] / Kupfer (Cu)[◯] / Messing (Bs)[◯] / Stahlguss (SC)[◯] | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | 45° | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | - | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | - | - | - | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | - | |
11.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - |