Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
POQ6.0J |
POQU06M |
POQUNAJ |
POR012M |
POR1.4C |
POS024Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € 11.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M6 | 0.75 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.21 € 14.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 3/8-24UNF | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
15.26 € 10.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | No.10-32UNF | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
33.07 € 23.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
30.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M1.4 | 0.3 | 36 | P3 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | a | ||
132.91 € 93.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M24 | 2 | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften