Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
POQUNAJ
Teilenummer
|
---|
POQUNAJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | No.10-32UNF | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn PO (N-PO) , die Teilenummer ist POQUNAJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POQUNAJ.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
POQ6.0J |
POQU06M |
POR012M |
POR1.4C |
POS024Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M6 | 0.75 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vereinheitlicht | 3/8-24UNF | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
33.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
30.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M1.4 | 0.3 | 36 | P3 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | a | ||
132.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M24 | 2 | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e |