Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VSPQ6.0ML15
Teilenummer
|
---|
VSPQ6.0ML15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Torsional Angle | 40° |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Schaft Titanbeschichtungs-Spiralgewindebohrer LS-SP-V (LS-N-SP-V) , die Teilenummer ist VSPQ6.0ML15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSPQ6.0ML15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VSPQ010OL15 |
VSPQ012NL15 |
VSPQ012OL15 |
VSPQ012PL15 |
VSPQ8.0NL10 |
VSPQ8.0NL15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
90.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
90.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
75.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | |
37.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | |
51.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e |