Langer Schaft mit niedriger Spiralnut A Typ 60° Zentrierbohrer mit Titanbeschichtung CD-SL-V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCDL1.0
VCDL1.5
VCDL2.0
VCDL2.5
VCDL3.0
VCDL4.0
VCDL5.0
VCDM1.0
VCDM1.5
VCDM2.0
VCDM2.5
VCDM3.0
VCDM4.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

97.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 41X60°X41001

85.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5X60°X51001.5

86.93 €

1 8 Arbeitstage 62X60°X61002

98.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 82.5X60°X81002.5

98.04 €

1 8 Arbeitstage 83X60°X81003

118.80 €

1 8 Arbeitstage 104X60°X101004.5

108.19 €

1 8 Arbeitstage 125X60°X121005.5

110.23 €

1 8 Arbeitstage 41X60°X41501

139.26 €

1 8 Arbeitstage 51.5X60°X51501.5

143.17 €

1 8 Arbeitstage 62X60°X61502

110.23 €

1 8 Arbeitstage 82.5X60°X81502.5

110.23 €

1 8 Arbeitstage 83X60°X81503

128.61 €

1 8 Arbeitstage 104X60°X101504.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Shape Cf

Technischer Support