Teilenummer
|
---|
CCDL1.0 |
CCDL1.5 |
CCDL2.0 |
CCDL2.5 |
CCDL3.0 |
CCDL4.0 |
CCDL5.0 |
CCDM2.0 |
CCDM2.5 |
CCDM3.0 |
CCDM4.0 |
CCDM5.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | ||
151.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | ||
171.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | ||
227.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | ||
227.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
286.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
349.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | ||
207.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
275.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | ||
275.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | ||
347.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
416.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften