Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube) S-PT (TSPT04)

Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube) S-PT TSPT04

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TSPT04

Marke: YAMAWA MFG

Preis: 31.19

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Nominal: 1/4-19

Overall Length (L): 62 mm

Thread Length: 19.5 mm

Shank diameter (Ds): 11 mm

Shank square width (K): 9 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSPT04

Teilenummer
TSPT04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Length to standard diameter part
(mm)

31.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4-196219.5119124h12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Class

Sie befinden sich auf der Seite für Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube) S-PT, die Teilenummer ist TSPT04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSPT04.

Produktvarianten

Teilenummer
TSPT01K-8
TSPT02K
TSPT06
TSPT08Q
TSPT12Q
TSPT16U
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Length to standard diameter part
(mm)

21.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/16-285516.58694i10.5

21.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8-285516.58694h10.5

49.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8-1965211411144h14

82.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2-1480271814174h17

97.84 €

1 8 Arbeitstage 3/4-1485292317204h19

179.18 €

1 8 Arbeitstage 1′-1195352621245h22

Technischer Support