Teilenummer
|
---|
TCPF06 |
TCPF12Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | ||
386.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 |
Loading...
Screw Types | Parallele für Rohre | Chamfer threads | 3.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ | Number of Grooves | 4 |
Shape | v |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften