Hohe Spiralnut JIS Typ A 60° Zentrierbohrer CESA

Hohe Spiralnut JIS Typ A 60° Zentrierbohrer CESA

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CEA3.15

Teilenummer
CEA3.15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.57 €

6.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Tool Diameter (D)(mm) 8
work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A Nominal 3.15X60°X8
Overall Length L(mm) 50 l(mm) 4.8 Shape Ca

Sie befinden sich auf der Seite für Hohe Spiralnut JIS Typ A 60° Zentrierbohrer CESA, die Teilenummer ist CEA3.15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CEA3.15.

Technischer Support