Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EHCS010O5
Teilenummer
|
---|
EHCS010O5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 5 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetallhahn für Stahl mit großer Härte EH-CT, die Teilenummer ist EHCS010O5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHCS010O5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EHCR3.0G5 |
EHCR4.0I5 |
EHCR5.0K5 |
EHCR6.0M5 |
EHCS012P5 |
EHCS8.0N5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
136.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
142.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
110.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
242.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 8 | 5 | e | ||
136.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | e |