Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFSHMQ5.0KL
Teilenummer
|
---|
VFSHMQ5.0KL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | L15° |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen für Hochgeschwindigkeit F-SL, die Teilenummer ist VFSHMQ5.0KL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFSHMQ5.0KL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFSHMQ3.0GL |
VFSHMQ4.0IL |
VFSHMQ6.0ML |
VFSHMR010NL |
VFSHMR010OL |
VFSHMR012OL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | L15° | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | L15° | |
34.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | 15° | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 15° | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 15° | |
65.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | 15° |