Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCMQ010N
Teilenummer
|
---|
SCMQ010N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+SP / HC-SP, die Teilenummer ist SCMQ010N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCMQ010N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCMQ010M |
SCMQ010O |
SCMQ012M |
SCMQ012N |
SCMQ012O |
SCMQ012P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
19.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
28.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e |