Spiralgewindebohrer für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+SP / HC-SP (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCMR024S

Teilenummer
SCMR024S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

125.21 €

1 8 Arbeitstage MeterM243120P339-1915184e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A
Torsional Angle 35°

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+SP / HC-SP, die Teilenummer ist SCMR024S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCMR024S.

Produktvarianten

Teilenummer
SCMQ012M
SCMQ012N
SCMQ012O
SCMR025O
SCMR026O
SCMR027O
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

40.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage MeterM12182P226-8.56.593e

34.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage MeterM121.2582P226-8.56.593e

34.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage MeterM121.582P226-8.56.593e

175.71 €

1 9 Arbeitstage MeterM251.5125P339-1915184e

174.23 €

1 8 Arbeitstage MeterM261.5130P339-2015184e

174.23 €

1 8 Arbeitstage MeterM271.5130P339-2015184e

Technischer Support