Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PCMR014O
Teilenummer
|
---|
PCMR014O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+ / PO / HC-PO, die Teilenummer ist PCMR014O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCMR014O.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PCMQ6.0M |
PCMR010N |
PCMR010O |
PCMR016O |
PCMR8.0N |
PCMS012N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
24.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
20.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
62.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e |