Punkthahn für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+ / PO / HC-PO (Teilenummern)

Punkthahn für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+ / PO / HC-PO
  • Mengenrabatt
It is suitable for tapping high carbon steel such as S55C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCPQ1.7D

Teilenummer
PCPQ1.7D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

23.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.70.3536P26.3-32.552b

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt HC+ / PO / HC-PO, die Teilenummer ist PCPQ1.7D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCPQ1.7D.

Produktvarianten

Teilenummer
PCMQ6.0M
PCMR010N
PCMR010O
PCPQ2.0E
PCPQ2.5F
PCPQ2.6F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

12.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2152664.573c

24.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P323-75.583e

20.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P323-75.583e

19.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.442P27.21232.552c

14.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4546P28.11432.552c

14.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4546P28.11432.552c

Technischer Support