Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C21.0 |
C21.5 |
C22.0 |
C22.5 |
C23.0 |
C24.0 |
C25.0 |
C26.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 1X60°X6 | 45 | 1.5 | 2.5 | |
25.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 1.5X60°X8 | 50 | 2 | 4 | |
37.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2X60°X10 | 55 | 3 | 5 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 2.5X60°X12 | 60 | 3.5 | 6.5 | |
70.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 3X60°X14 | 65 | 4 | 8 | |
147.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 4X60°X18 | 76 | 4.7 | 10 | ||
142.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 5X60°X22 | 88 | 6.5 | 12 | ||
204.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 6X60°X25 | 100 | 7.7 | 15 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften