Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSMQ2.6F
Teilenummer
|
---|
PSMQ2.6F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 46 | P2 | 4 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | d |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Punkthahn für tiefe Bohrungen S-PO, die Teilenummer ist PSMQ2.6F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSMQ2.6F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSMQ2.0E |
PSMQ2.3E |
PSMQ2.5F |
PSMQ3.0G |
PSMQ3.5H |
PSMQ4.0I |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 42 | P2 | 4 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | d | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 42 | P2 | 4 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | d | |
21.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 46 | P2 | 4 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | d | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 5 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | d | |
15.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 52 | P2 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | d | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 7 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | d |