Prüfstift für Bohrung zum Schneiden (gerade Ausführung) CPC-S

Prüfstift für Bohrung zum Schneiden (gerade Ausführung) CPC-S
  • Mengenrabatt
5-piece set that can check several types of pilot holes and pilot hole depth. Uses high speed tool steel out of consideration for wear resistance. Can be used for either through holes or blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPCS010OA
CPCS010OB
CPCS010OC
CPCS010OD
CPCS010OE
CPCS010OS
CPCS012PA
CPCS012PB
CPCS012PC
CPCS012PD
CPCS012PE
CPCS012PS
CPCS2.0EA
CPCS2.0EB
CPCS2.0EC
CPCS2.0ED
CPCS2.0EE
CPCS2.0ES
CPCS2.5FA
CPCS2.5FB
CPCS2.5FC
CPCS2.5FD
CPCS2.5FE
CPCS2.5FS
CPCS3.0GA
CPCS3.0GB
CPCS3.0GC
CPCS3.0GD
CPCS3.0GE
CPCS3.0GS
CPCS4.0IA
CPCS4.0IB
CPCS4.0IC
CPCS4.0ID
CPCS4.0IE
CPCS4.0IS
CPCS5.0KA
CPCS5.0KB
CPCS5.0KC
CPCS5.0KD
CPCS5.0KE
CPCS5.0KS
CPCS6.0MA
CPCS6.0MB
CPCS6.0MC
CPCS6.0MD
CPCS6.0ME
CPCS6.0MS
CPCS8.0NA
CPCS8.0NB
CPCS8.0NC
CPCS8.0ND
CPCS8.0NE
CPCS8.0NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
Percentage of Thread Engagement 90%

37.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1011011027.5108.376(100%)8.538(90%)15202525

37.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1011011027.5108.457(95%)8.620(85%)15202525

37.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1011011027.5108.538(90%)8.701(80%)15202525

37.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1011011027.5108.620(85%)8.782(75%)15202525

37.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1011011027.5108.701(80%)8.863(70%)15202525

127.38 €

1 8 Arbeitstage M1011011027.5105-piece set5-piece set15202525

39.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M12121121331210.105(100%)10.295(90%)18243030

39.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M12121121331210.200(95%)10.390(85%)18243030

39.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M12121121331210.295(90%)10.484(80%)18243030

39.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M12121121331210.390(85%)10.579(75%)18243030

39.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M12121121331210.484(80%)10.674(70%)18243030

134.62 €

1 8 Arbeitstage M1212112133125-piece set5-piece set18243030

24.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M241.541.55.531.567(100%)1.610(90%)3455

24.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M241.541.55.531.589(95%)1.632(85%)3455

24.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M241.541.55.531.610(90%)1.654(80%)3455

24.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M241.541.55.531.632(85%)1.675(75%)3455

24.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M241.541.55.531.654(80%)1.697(70%)3455

121.15 €

1 8 Arbeitstage M241.541.55.535-piece set5-piece set3455

26.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.545457.532.013(100%)2.062(90%)3.856.36.3

26.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.545457.532.037(95%)2.086(85%)3.856.36.3

26.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.545457.532.062(90%)2.110(80%)3.856.36.3

26.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.545457.532.086(85%)2.135(75%)3.856.36.3

26.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.545457.532.110(80%)2.159(70%)3.856.36.3

130.47 €

1 8 Arbeitstage M2.545457.535-piece set5-piece set3.856.36.3

27.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M34949942.459(100%)2.513(90%)4.567.57.5

27.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M34949942.486(95%)2.540(85%)4.567.57.5

27.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M34949942.513(90%)2.567(80%)4.567.57.5

27.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M34949942.540(85%)2.594(75%)4.567.57.5

27.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M34949942.567(80%)2.621(70%)4.567.57.5

135.67 €

1 8 Arbeitstage M34949945-piece set5-piece set4.567.57.5

29.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M457571153.242(100%)3.318(90%)681010

29.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M457571153.280(95%)3.356(85%)681010

29.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M457571153.318(90%)3.394(80%)681010

29.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M457571153.356(85%)3.432(75%)681010

29.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M457571153.394(80%)3.470(70%)681010

146.03 €

1 8 Arbeitstage M457571155-piece set5-piece set681010

30.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M56565145.54.134(100%)4.221(90%)7.51012.512.5

30.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M56565145.54.177(95%)4.264(85%)7.51012.512.5

30.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M56565145.54.221(90%)4.307(80%)7.51012.512.5

30.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M56565145.54.264(85%)4.350(75%)7.51012.512.5

30.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M56565145.54.307(80%)4.394(70%)7.51012.512.5

151.21 €

1 8 Arbeitstage M56565145.55-piece set5-piece set7.51012.512.5

34.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M6737316.564.917(100%)5.026(90%)9121515

34.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M6737316.564.972(95%)5.080(85%)9121515

34.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M6737316.565.026(90%)5.134(80%)9121515

34.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M6737316.565.080(85%)5.188(75%)9121515

34.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M6737316.565.134(85%)5.242(75%)9121515

116.50 €

1 8 Arbeitstage M6737316.565-piece set5-piece set9121515

36.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M899992286.647(100%)6.782(90%)12162020

36.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M899992286.714(95%)6.850(85%)12162020

36.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M899992286.782(90%)6.917(80%)12162020

36.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M899992286.850(85%)6.985(75%)12162020

36.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M899992286.917(80%)7.053(70%)12162020

123.74 €

1 8 Arbeitstage M899992285-piece set5-piece set12162020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden
Coating Y/N N/A

Technischer Support