Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPCS6.0ME
Teilenummer
|
---|
CPCS6.0ME |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.134(85%) | 5.242(75%) | 9 | 12 | 15 | 15 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfstift für Bohrung zum Schneiden (gerade Ausführung) CPC-S, die Teilenummer ist CPCS6.0ME.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPCS6.0ME.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPCS010OD |
CPCS010OE |
CPCS010OS |
CPCS6.0MS |
CPCS8.0NA |
CPCS8.0NB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.620(85%) | 8.782(75%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
37.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.701(80%) | 8.863(70%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
127.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 5-piece set | 5-piece set | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
116.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5-piece set | 5-piece set | 9 | 12 | 15 | 15 | ||
36.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.647(100%) | 6.782(90%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
36.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.714(95%) | 6.850(85%) | 12 | 16 | 20 | 20 |