Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPCS3.0GD
Teilenummer
|
---|
CPCS3.0GD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.540(85%) | 2.594(75%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften