Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPCS5.0KS
Teilenummer
|
---|
CPCS5.0KS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 5-piece set | 5-piece set | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfstift für Bohrung zum Schneiden (gerade Ausführung) CPC-S, die Teilenummer ist CPCS5.0KS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPCS5.0KS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPCS010OD |
CPCS010OE |
CPCS010OS |
CPCS6.0MA |
CPCS6.0MB |
CPCS6.0MC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.620(85%) | 8.782(75%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.701(80%) | 8.863(70%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
104.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 5-piece set | 5-piece set | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
26.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 4.917(100%) | 5.026(90%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 4.972(95%) | 5.080(85%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.026(90%) | 5.134(80%) | 9 | 12 | 15 | 15 |