Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPCT012P
Teilenummer
|
---|
CPCT012P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 110 | 27.4 | 12 | 9 | 12 | u | 10.106(100%) | 10.441(82%) | 7.7 | 19.7 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfstift für Bohrung zum Schneiden (gerade Ausführung) CPC-T, die Teilenummer ist CPCT012P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPCT012P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPCT010O |
CPCT2.0E |
CPCT2.5F |
CPCT3.0G |
CPCT4.0I |
CPCT5.0K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 100 | 23.4 | 10 | 8 | 11 | u | 8.376(100%) | 8.676(82%) | 6.7 | 16.7 | |
16.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 42 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | t | 1.576(100%) | 1.679(74%) | 1 | 6 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 46 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | t | 2.013(100%) | 2.138(74%) | 1.5 | 6.5 | |
18.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 46 | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | t | 2.459(100%) | 2.599(74%) | 1.5 | 7 | |
20.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 52 | 11 | 5 | 4 | 7 | t | 3.242(100%) | 3.422(76%) | 2.3 | 8.3 | |
20.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 59.5 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | t | 4.134(100%) | 4.334(77%) | 2.5 | 10 |