Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCNR3.0G3
Teilenummer
|
---|
TCNR3.0G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.5 | 3P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) | Tap Type | Handgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC, die Teilenummer ist TCNR3.0G3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCNR3.0G3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TCNR010N3 |
TCNR010O1 |
TCNR010O3 |
TCNR3.5H1 |
TCNR3.5H3 |
TCNR4.0G1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
113.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
113.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 0.6 | 3P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
106.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | p |