Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC (Teilenummern)

Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC
A carbide tap suitable for thread machining of hard and brittle material such as cast iron.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCNR014Q1

Teilenummer
TCNR014Q1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

260.70 €

1 8 Arbeitstage MeterM1421.5P88P33010.58114e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) Tap Type Handgewindebohrer
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC, die Teilenummer ist TCNR014Q1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCNR014Q1.

Produktvarianten

Teilenummer
TCNR010N3
TCNR010O1
TCNR010O3
TCNR014Q3
TCNR016O1
TCNR016O3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

158.97 €

1 8 Arbeitstage MeterM101.253P75P32275.584e

158.97 €

1 8 Arbeitstage MeterM101.51.5P75P32475.584e

158.97 €

1 8 Arbeitstage MeterM101.53P75P32475.584e

282.83 €

1 9 Arbeitstage MeterM1423P88P33010.58114e

317.21 €

1 8 Arbeitstage MeterM161.51.5P95P32412.510134e

317.21 €

1 8 Arbeitstage MeterM161.53P95P32412.510134e

Technischer Support