Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC (Teilenummern)

Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC
A carbide tap suitable for thread machining of hard and brittle material such as cast iron.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCNRU08R3

Teilenummer
TCNRU08R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

307.69 €

1 8 Arbeitstage Vereinheitlicht1/2-13UNC-3P85P33097104e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) Tap Type Handgewindebohrer
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC, die Teilenummer ist TCNRU08R3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCNRU08R3.

Produktvarianten

Teilenummer
TCNR010N3
TCNR010O1
TCNR010O3
TCNRUN4F1
TCNRUN4F3
TCNRUN4H1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

158.97 €

1 8 Arbeitstage MeterM101.253P75P32275.584e

158.97 €

1 8 Arbeitstage MeterM101.51.5P75P32475.584e

158.97 €

1 8 Arbeitstage MeterM101.53P75P32475.584e

148.04 €

1 8 Arbeitstage VereinheitlichtNo.4-48UNF-1.5P44P39.532.553p

148.04 €

1 8 Arbeitstage VereinheitlichtNo.4-48UNF-3P44P39.532.553p

148.04 €

1 8 Arbeitstage VereinheitlichtNo.4-40UNC-1.5P44P39.532.553p

Technischer Support