Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCNRUN4F3
Teilenummer
|
---|
TCNRUN4F3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) | Tap Type | Handgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Handgewindebohrer für Gusseisen N-CT-FC, die Teilenummer ist TCNRUN4F3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCNRUN4F3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TCNR010N3 |
TCNR010O1 |
TCNR010O3 |
TCNRUN4H1 |
TCNRUN4H3 |
TCNRUN5H1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
148.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-40UNC | - | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
148.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-40UNC | - | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
108.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.5-40UNC | - | 1.5P | 46 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p |