Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JVCPE010Q |
JVCPE012Q |
JVCPE016Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | Dc (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10X3 | 37.5 | 3 | 27.5 | 14 | 8 | ||
173.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 12X3.5 | 43.5 | 3.5 | 32.5 | 16 | 10 | ||
247.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 16X4 | 48.5 | 4 | 34.5 | 20 | 13 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften