Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UHCR2.0E5
Teilenummer
|
---|
UHCR2.0E5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | P3 | 8 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetallspitze für Stahl von extrem hoher Härte UH-CT, die Teilenummer ist UHCR2.0E5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UHCR2.0E5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UHCR2.5F5 |
UHCR2.6F5 |
UHCR3.0G5 |
UHCR4.0I5 |
UHCR5.0K5 |
UHCR6.0M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
130.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 44 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
128.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
136.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
77.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | |
90.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | p |