Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ETHMR5.0K5
Teilenummer
|
---|
ETHMR5.0K5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) | Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer für schwer zu schneidende Materialien EH-HT, die Teilenummer ist ETHMR5.0K5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETHMR5.0K5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ETHMR6.0M5 |
ETHMS8.0N5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |