Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EPHMT022R
Teilenummer
|
---|
EPHMT022R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | M22 | 2.5 | 115 | P5 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 4.5P | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Kupfer (Cu) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn für schwer zu schneidende Materialien EH-PO, die Teilenummer ist EPHMT022R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPHMT022R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EPHMR4.0I |
EPHMR5.0K |
EPHMR6.0M |
EPHMS010N |
EPHMS010O |
EPHMT024S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
15.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
16.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
28.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
28.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
175.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | P5 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | e |