Teilenummer
|
---|
T63H-KTNR-16 |
T63H-KTNR-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wrench | Compatible Tip | Sheet | Clamp set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | FT-15 | 16ER Type | TN-32 | CPS-5S | ||
284.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | LW-3 | 22ER Type | TN-43 | CPS-6S |
Loading...
Selfishly | Right-hand | L1(mm) | 67 | F1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Coolant Pipe | CL63-1 | Sheet stop screw | SP3X8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wrench
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften