Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
556CR
Teilenummer
|
---|
556CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | α | θ | Remarks | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 34 | 12.7 | 5.6 | 5.0 | 1.6 | 0° | 55° | Sheet-Stopping Screw Displaying R...Right Side, L...Left Side: HH5X16 | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Teileblatte, die Teilenummer ist 556CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 556CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
α
θ
Remarks
B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
556CL |
DC-44 |
DD-43 |
DD-44 |
DS-44 |
DT-32 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | α | θ | Remarks | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 34 | 12.7 | 5.6 | 7.5 | 1.6 | 0° | 55° | Sheet-Stopping Screw Displaying R...Right Side, L...Left Side: HH5X16 | 10 | |
11.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | ||
11.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.55 | 1.3 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 3.4 | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | |
11.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.63 | 0.95 | 5.0 | 3.4 | R1.6 | 3° | - | Sheet stop screw: SB-3080TR | 3.2 |