Gummiband 350011-350040 (Teilenummern)

Gummiband 350011-350040

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

350030

Teilenummer
350030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

51.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Kunstkautschuk Width(mm) 20
Length(m) 15 Color Schwarz Packaging Quantity 1 Roll
Thickness(mm) 2 Cord Rubber Belt C-15 Features 1 Rubber Belt with High Usability
Features 2 Features outstanding sturdiness and durability. Features 3 Has unprecedented strength and can be used for many purposes in a wide range of applications. Application For stretching the canopy of trucks, fixing cargo into place, bundling container sheet covers, fixing packages and cardboard boxes into place and storing them, preventing scratches on large products and freight items, packing automobiles, bikes etc. and other types of work
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband 350011-350040, die Teilenummer ist 350030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 350030.

Technischer Support