Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AMS-12
Product Type | End Mill Protective Cap | Optimum Shaft Diameter(mm) | 12 | Overall Length(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Protection length(mm) | 70 | Mass(g) | 210 | Number Contained in 1 Set | 100 pcs. |
Material | Polypropylene | Application | For the protection of end mill blades. | Features 1 | Transparent case makes it easy to manage and identify end mills. |
Features 2 | Also suitable for protecting end mill bits stored in a tool rack. | Features 3 | Safety structure that prevents detachment |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaftfräser, Schutzkappe, die Teilenummer ist AMS-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMS-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften