Negativ (Massiv) CBN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMN090308S02020-KBN900
CNMN120412S02020-KBN900
CNMN120416S02020-KBN900
RNMN120300S02020-KBN900
RNMN120400S02020-KBN900
SNMN090308S02020-KBN900
SNMN120308S02020-KBN900
SNMN120312S02020-KBN900
SNMN120412S02020-KBN900
SNMN120416S02020-KBN900
SNMN120420S02020-KBN900
TNMN110308S02020-KBN900
TNMN160408S02020-KBN900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Available corners Nose R Nose Radius Others Note

177.78 €

1 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)40.80.8--

242.41 €

1 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)41.21.2--

242.41 €

1 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)41.61.6--

177.78 €

1 8 Arbeitstage R (kreisförmig)----* The usage corner number varies depending on the cuts

202.02 €

1 8 Arbeitstage R (kreisförmig)----* The usage corner number varies depending on the cuts

177.78 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)80.80.8--

242.41 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)80.80.8--

242.41 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)81.21.2--

282.82 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)81.21.2--

282.82 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)81.61.6--

282.82 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)8Sonstige2.02-

121.23 €

1 8 Arbeitstage T (dreieckig)60.80.8--

193.94 €

1 8 Arbeitstage T (dreieckig)60.80.8--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Rake angle Negativ Selfishly Freihändig
Material KBN900

Technischer Support