Sechskantmutter, Typ, 80°, Positiver CBN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WBGW060102S01035LSET-KBN25M
WBGW060102T00815L-SE-KBN10M
WBGW060102T00815L-SE-KBN25M
WBGW060102T00815L-SE-KBN510
WBGW060102T00815L-SE-KBN525
WBGW060104T00815L-SE-KBN10M
WBGW060104T00815L-SE-KBN25M
WBGW060104T00815L-SE-KBN510
WBGW060104T00815L-SE-KBN525
WBGW080202S01035LSET-KBN25M
WBGW080202T00815L-SE-KBN10M
WBGW080202T00815L-SE-KBN25M
WBGW080202T00815L-SE-KBN525
WBGW080204S01035LSET-KBN10M
WBGW080204S01035LSET-KBN25M
WBGW080204T00815L-SE-KBN10M
WBGW080204T00815L-SE-KBN25M
WBGW080204T00815L-SE-KBN510
WBGW080204T00815L-SE-KBN525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R Material S

50.95 €

1 6 Arbeitstage 0.20.2KBN25M1.9

48.23 €

1 7 Arbeitstage 0.20.2KBN10M1.9

51.15 €

1 6 Arbeitstage 0.20.2KBN25M1.9

46.33 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KBN5101.9

46.33 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KBN5251.9

50.95 €

1 6 Arbeitstage 0.40.4KBN10M1.9

50.95 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN25M1.9

38.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.40.4KBN5101.9

46.33 €

1 6 Arbeitstage 0.40.4KBN5251.9

42.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.20.2KBN25M2.3

50.95 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KBN10M2.3

42.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.20.2KBN25M2.3

46.33 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KBN5252.3

50.95 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN10M2.3

50.95 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN25M2.3

50.95 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN10M2.3

50.95 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN25M2.3

46.33 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN5102.3

46.33 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KBN5252.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
work material Werkstoff mit hoher Härte Rake angle Pozidriv Selfishly Linke Hand

Technischer Support