Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PCLNL2020K-12
Teilenummer
|
---|
PCLNL2020K-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 27 | LC-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für PCLN (Außendurchmesser / Stirnseiten-Bearbeitung) , die Teilenummer ist PCLNL2020K-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCLNL2020K-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PCLNL1616H-09 |
PCLNL2020K-09 |
PCLNL2525M-09 |
PCLNL2525M-12 |
PCLNL2525M-16 |
PCLNR1616H-09 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 100 | 22 | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
105.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 125 | 22 | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
115.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 18 | 25 | 150 | 22 | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
95.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 20 | 25 | 150 | 27 | LC-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
115.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 32 | LC-53N | LW-3 | LL-5N | LS-4N | LSP-3 | - | ||
100.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 100 | 22 | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |