DDHN (Außendurchmesser-Bearbeitung / Stirnseiten-Bearbeitung / Profiling)

DDHN (Außendurchmesser-Bearbeitung / Stirnseiten-Bearbeitung / Profiling)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser, Flansch und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zwei-Bolzen); kompatibler Freiflächenwinkel der Wendeplatte: negativ 0° (N); Klemmmethode: Doppelklemmung (D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DDHNL2020K-1504
DDHNL2020K-1506
DDHNL2525M-1504
DDHNL2525M-1506
DDHNR2020K-1504
DDHNR2020K-1506
DDHNR2525M-1504
DDHNR2525M-1506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet

108.45 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand202520125DD-44(DD-43)

108.45 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand202520125DD-43(DD-44)

97.68 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand253225150DD-44(DD-43)

117.91 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand253225150DD-43(DD-44)

89.85 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand202520125DD-44(DD-43)

108.45 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand202520125DD-43(DD-44)

97.68 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand253225150DD-44(DD-43)

117.91 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand253225150DD-43(DD-44)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung Clamp Shape Kabelklemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ F2(mm) 22 L2(mm) 37
Clamp CP-3D Screw CS-3D Spring SP-3D
Sheet screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support