Teilenummer
|
---|
DSBNL2020K-12 |
DSBNL2525M-12 |
DSBNR2020K-12 |
DSBNR2525M-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
122.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 22 | 25 | 150 | ||
112.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
102.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 22 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | F2(mm) | 13 | L2(mm) | 34 |
Clamp | CP-3D | Screw | CS-3D | Spring | SP-3D |
Sheet | DS-44 | Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften